Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Elemento per valvola di espansione, TE 5, R404A/R507A

067B3392

Intervallo di temperatura [°C]: -60 - -25, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]-15 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-75 °F
China RoHS complianceYes
Componenti incluseFissabulboGuarnizioneKeyO-ring
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Identificazione modelloElemento
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]118.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 5 Element B
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
N. dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nome parti singoleTE 5
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R404A/R507A
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare, ODF
Tipo di prodottoTE 5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.582 Kilogram
Peso netto0.478 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428017442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm