Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3252, 067B3376, 067B3501

Elemento per valvola di espansione, TE 5, R448A; R449A

067B3376

Temperatura al sensore [°C]: -40 - -15, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]5 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Identificazione modelloElemento
Intervallo di temperatura [°C] [Max]-15 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-40 °C
lunghezza tubo capillare [in]118.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTE 5 Element NLMOP
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
N. dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nome parti singoleTE 5
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]-10 °C
Punto MOP [°F]15 °F
Punto MOP [psig]MOP 45
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R448AR449A
Tipo attacco equalizzazioneA cartella
Tipo di prodottoTE 5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.511 Kilogram
Peso netto0.49 Kilogram
Volume1.687 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428546058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm