Elemento per valvola di espansione, TE 20, R404A/R507A
067B3354
Intervallo di temperatura [°C]: -60 - -25, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
067B3354
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | -15 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -75 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Identificazione modello | Elemento |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Material Description | "TES 20 ""B"" MOP BULBO 3M" |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| N. dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nome parti singole | TE 20 |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | -20 °C |
| Punto MOP [°F] | -5 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 30 |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Refrigerante(i) | R404A/R507A |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo di prodotto | TE 20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.712 Kilogram |
| Peso netto | 0.62 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |