Elemento per valvola di espansione, TE 5, R404A/R507A
067B3344
Temperatura al sensore [°C]: -60 - -25, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
067B3344
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | -15 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -75 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Identificazione modello | Elemento |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | -25 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118.0 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Material Description | "TES 5 ""B"" BULBO" |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| N. dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nome parti singole | TE 5 |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R404A/R507A |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo di prodotto | TE 5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.568 Kilogram |
| Peso netto | 0.49 Kilogram |
| Volume | 1.68 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |