Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Elemento per valvola di espansione, TE 20, R134a

067B3293

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACLLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Identificazione modelloElemento
lunghezza tubo capillare [in]118.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]3000 mm
Material DescriptionTEN 20 MOP 55 BULBO
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [psig]400 psig
N. dossier SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nome parti singoleTE 20
Nome prodottoElemento per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 55
Quantità per formato imballo9 pz
Refrigerante(i)R134a
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA cartella
Tipo di prodottoTE 20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.704 Kilogram
Peso netto0.61 Kilogram
Volume2.254 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428148313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm