Elemento per valvola di espansione, TE 5, R22/R407C
067B3249
Intervallo di temperatura [°C]: -40 - -5, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
067B3249
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 25 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Identificazione modello | Elemento |
| lunghezza tubo capillare [in] | 118.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
| Material Description | TEX 5 MOP 60 BULBO |
| Materiale corpo | Ottone |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 400 psig |
| N. dossier SCIP | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Nome parti singole | TE 5 |
| Nome prodotto | Elemento per valvola di espansione |
| Nome prodotto dossier SCIP | TE -Thermostatic expansion valve |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | 0 °C |
| Punto MOP [°F] | 32 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 60 |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R22/R407C |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo di prodotto | TE 5 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.506 Kilogram |
| Peso netto | 0.472 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428149174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |