Valvola di espansione termostatica, TE 2, R448A; R449A
068Z3814
Temperatura al sensore [°C]: -60 - -25, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACLLC CDC TYSK |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | -15 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -75 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | -25 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Materiale attacco | OttoneRame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nome parti singole | T2/TE2 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Prodotto identico | 068Z3738 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | -20 °C |
| Punto MOP [°F] | -5 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 35 |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Refrigerante(i) | R448AR449A |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Tipo attacco equalizzazione | A brasare |
| Tipo attacco ingresso | A cartella |
| Tipo attacco uscita | A brasare |
| Tipo di prodotto | TE 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.777 Kilogram |
| Peso netto | 0.777 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |