Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Valvola di espansione termostatica, T 2, R448A; R449A

068Z3733

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzato internamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionT2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Materiale attaccoOttoneRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nome parti singoleT2/TE2
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzato internamente
Prodotto identico068Z3729
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pz
Refrigerante(i)R448AR449A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA brasare
Tipo di prodottoT 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.284 Kilogram
Peso netto0.272 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428962056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm