Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R22/R407C

068Z3556

Temperatura al sensore [°C]: -60 - -25, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]-15 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-75 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]-25 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-60 °C
Caratteristica
Valore
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTEX 2 -B- CAR/ODS I.PACK DEL C
Materiale attaccoOttoneRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nome parti singoleT2/TE2
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
PortataBiflusso con orifizio 01-05
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico068Z3363
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo45 pz
Refrigerante(i)R22/R407C
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Tipo attacco equalizzazioneA brasare
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA brasare
Tipo di prodottoTE 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.306 Kilogram
Peso netto0.28 Kilogram
Volume0.5 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428019439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm