Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R407C

068Z3485

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. uscita [mm]12.00 mm
Dimensione equalizzazione [mm]6 mm
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTEZ 2 -N- MOP93 CAR/ODS
Materiale attaccoOttoneRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nome parti singoleT2/TE2
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
PortataMonodirezionale
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico068Z3486
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°C]15 °C
Punto MOP [°F]60 °F
Punto MOP [psig]MOP 95
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R407C
Surriscaldamento statico (SS) [°C]-2.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]-3.60 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA brasare
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA brasare
Tipo di prodottoTE 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.31 Kilogram
Peso netto0.279 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422159384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm