Valvola di espansione termostatica, TE 2, R404A/R507A
068Z3451
Intervallo di temperatura [°C]: -40 - -15, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente
068Z3451
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 5 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Componenti incluse | Fissabulbo |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione equalizzazione [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impostazione surriscaldamento | Regolabile |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio TXV |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | TES 2 -NL- MOP 50 CAR/CAR I.P. |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 34.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
| N. dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nome parti singole | T2/TE2 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione termostatica |
| Nome prodotto dossier SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzata esternamente |
| Prodotto identico | 068Z3409 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°C] | -10 °C |
| Punto MOP [°F] | 14 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 50 |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Refrigerante(i) | R404A/R507A |
| Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo attacco equalizzazione | A cartella |
| Tipo attacco ingresso | A cartella |
| Tipo attacco uscita | A cartella |
| Tipo di prodotto | TE 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.325 Kilogram |
| Peso netto | 0.291 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |