Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Valvola di espansione termostatica, TE 2, R404A/R507A

068Z3403

Intervallo di temperatura [°C]: -40 - 10, Press. di equalizzazione: Equalizzata esternamente

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori TXV
ApprovazioneEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-40 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Componenti incluseFissabulbo
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione equalizzazione [in]1/4 in
Dimensione ingresso [in]3/8 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impostazione surriscaldamentoRegolabile
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio TXV
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionTES 2 -N- CAR/CAR
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]34.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]500 psig
N. dossier SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nome parti singoleT2/TE2
Nome prodottoValvola di espansione termostatica
Nome prodotto dossier SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
PortataBiflusso con orifizio 01-05
Press. di equalizzazioneEqualizzata esternamente
Prodotto identico068Z3555
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R404A/R507A
Surriscaldamento statico (SS) [°C]4.00 °C
Surriscaldamento statico (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo attacco equalizzazioneA cartella
Tipo attacco ingressoA cartella
Tipo attacco uscitaA cartella
Tipo di prodottoTE 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.318 Kilogram
Peso netto0.293 Kilogram
Volume0.489 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702422114116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm