Valvola a galleggiante, SV 6
027B2026
Dimensione attacco ingresso [mm]: 21.8, Materiale attacco: Acciaio, Valore kv [m³/h]: 0.43, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 120
027B2026
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | CEEACUA |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 29.90 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 8.50 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 38.30 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 10.89 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Capacità stimata R717 [TR] | 52.9 TR |
| Capacità stimata, R717 [kW] | 186.0 kW |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Condizioni capacità stimata [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola a galleggiante |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 21.80 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione del livello del liquido |
| Material Description | SV 6 |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| Nome prodotto | Valvola a galleggiante |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco linea pilota | Welding |
| Tipo di prodotto | SV 6 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.500 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.430 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 25.75 Kilogram |
| Peso netto | 24.5 Kilogram |
| Volume | 69.3 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |