Valvola a galleggiante, SV 1
027B2021
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.7, Valore kv [m³/h]: 0.06, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 65
027B2021
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Approvazione | CEEACUAUL |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 3.90 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 1.11 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 4.70 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 1.34 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 3.70 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 1.05 TR |
| Capacità stimata R717 [TR] | 7.1 TR |
| Capacità stimata, R717 [kW] | 25.0 kW |
| Categoria | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Condizioni capacità stimata [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Valvola a galleggiante |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 25.70 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione del livello del liquido |
| Material Description | SV 1 |
| Materiale attacco | Low temperature, steel |
| Materiale corpo | Low temperature steel |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
| N. dossier SCIP | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Nome prodotto | Valvola a galleggiante |
| Nome prodotto dossier SCIP | SV |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo di attacco linea pilota | Welding |
| Tipo di prodotto | SV 1 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 0.070 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 0.060 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.074 Kilogram |
| Peso netto | 6.65 Kilogram |
| Volume | 22.14 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |