Valvola a galleggiante, HFI 060 F
148G3763
Dimensione attacco ingresso [mm]: 150, Tipo attacco ingresso: Flangia, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.4
148G3763
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori valvola esp. a galleggiante |
| Approvazione | CEEACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
| Campo volume liquido [gal US] [Max] | 1.22 gal |
| Campo volume liquido [gal US] [Min] | 0.42 gal |
| Campo volume liquido [I] [Max] | 4.6 L |
| Campo volume liquido [I] [Min] | 1.6 L |
| Capacità stimata R717 [TR] | 341.0 TR |
| Capacità stimata, R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Categoria | III |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colore vernice | Bruno rossiccio |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Contains batteries | No |
| Costante valvola | 50.36 |
| Descrizione prodotto | Valvola a galleggiante |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 2 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 50.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 6 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 150.00 mm |
| Dimensione connessione [mm] | 60.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione del livello del liquido |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola esp. a galleggiante |
| Material Description | HFI 060 FD 150 FLOAT VALVE |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 25.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 363 psig |
| Nome prodotto | Valvola a galleggiante |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Standard di collegamento | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo attacco ingresso | Flangia |
| Tipo attacco uscita | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | HFI 060 F |
| Ulteriori informazioni | 2 att. est. (scarico/equaliz.) |
| Volume fascio tubiero [gal US] | 2.17 gal |
| Volume fascio tubiero [l] | 8.20 L |
| Volume netto [gal US] | 1.69 gal |
| Volume netto [l] | 6.400 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 49.4 Kilogram |
| Peso netto | 41.1 Kilogram |
| Volume | 108 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428413305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |