Danfoss logo
HFI

Valvola a galleggiante, HFI 060 F

148G3106

Dimensione attacco ingresso [mm]: 150, Tipo attacco ingresso: Flangia, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Intervallo di temperatura [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori valvola esp. a galleggiante
Accessory (EF013236)TRUE
ApprovazioneCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo volume liquido [gal US] [Max]1.22 gal
Campo volume liquido [gal US] [Min]0.42 gal
Campo volume liquido [I] [Max]4.6 L
Campo volume liquido [I] [Min]1.6 L
Capacità stimata R717 [TR]341.0 TR
Capacità stimata, R717 [kW]1200.0 kW
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceBruno rossiccio
Condizioni capacità stimata [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condizioni capacità stimata [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Contains batteriesNo
Costante valvola50.36
Descrizione prodottoValvola a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]50.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]6 in
Dimensione attacco ingresso [mm]150.00 mm
Dimensione connessione [mm]60.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole di regolazione del livello del liquido
IspezionabileParti di ricambio valvola esp. a galleggiante
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
Nome prodottoValvola a galleggiante
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Spare part (EF013237)TRUE
Standard di collegamentoDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco ingressoFlangia
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoHFI 060 F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Volume fascio tubiero [gal US]2.17 gal
Volume fascio tubiero [l]8.20 L
Volume netto [gal US]1.69 gal
Volume netto [l]6.400 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo56.49 Kilogram
Peso netto48.49 Kilogram
Volume106.772 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428344128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm