Danfoss logo
HFI

Valvola a galleggiante, HFI 040

148G3097

Dimensione attacco ingresso [mm]: 100, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori valvola esp. a galleggiante
ApprovazioneCEEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
Campo volume liquido [gal US] [Max]1.22 gal
Campo volume liquido [gal US] [Min]0.42 gal
Campo volume liquido [I] [Max]4.6 L
Campo volume liquido [I] [Min]1.6 L
Capacità stimata R717 [TR]114.0 TR
Capacità stimata, R717 [kW]400.0 kW
CategoriaIII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceBruno rossiccio
Condizioni capacità stimata [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Condizioni capacità stimata [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Contains batteriesNo
Costante valvola16.79
Descrizione prodottoValvola a galleggiante
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]2 in
Dimensione attacco di uscita [mm]50.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]4 in
Dimensione attacco ingresso [mm]100.00 mm
Dimensione connessione [mm]40.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole di regolazione del livello del liquido
Intervallo di temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-50 °C
IspezionabileParti di ricambio valvola esp. a galleggiante
Material DescriptionHFI 040 A 100 FLOAT VALVE
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]363 psig
Nome prodottoValvola a galleggiante
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoHFI 040
Volume fascio tubiero [gal US]2.17 gal
Volume fascio tubiero [l]8.20 L
Volume netto [gal US]1.69 gal
Volume netto [l]6.400 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo47.49 Kilogram
Peso netto39.59 Kilogram
Volume105.534 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428343985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm