Valvola di espansione elettrica, ETS 100C
034G7802
Applicazioni senza olio; PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 95, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 203, Dimensione ingresso [mm]: 35, Dim. uscita [mm]: 35
034G7802
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
| Approvazione | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 413.00 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 119.00 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 525.60 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 149.30 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Capacità stimata R407C [kW] | 577.00 kW |
| Capacità stimata R407C [TR] | 166.00 TR |
| Capacità stimata R410A [kW] | 635.00 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 183.00 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % RH |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olioABMOPAGPAOPOEPVE |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conn. elettriche | M12 |
| Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 7.2 W |
| Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 7.2 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente d'esercizio max. [A] | 0.80 A |
| Corrente di fase (picco) [mA] | 800 mA |
| Corrente di fase (RMS) [mA] | 600 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dim. uscita [in] | 1 3/8 in |
| Dim. uscita [mm] | 35.00 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 1 3/8 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 35.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale incisa al laser |
| Induttanza di fase [µH] | 14000 μH |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | ETS 100C Electric exp. valve 13/8x13/8 |
| Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 50.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 725 psig |
| Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passoMezzo passoMicrostep (modalità consigliata) |
| N. dossier SCIP | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| Nome prodotto dossier SCIP | ETS 12C-100C with sight glass |
| Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
| OPD max. [bar] | 40.0 bar |
| OPD max. [psi] | 580.0 psi |
| OPD max. inversa [bar] | 40 bar |
| OPD max. inversa [psi] | 580.0 psi |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
| Passi totali | 600 (passi totali) |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigeranti senza olio | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Regolatori Danfoss compatibili | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Resistenza [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Spia di liquido | Tipo SG (indicatore N) |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 95 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 203 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
| testo vendite ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tipo | Colibri |
| Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
| Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
| Tipo di prodotto | ETS 100C |
| Tipo motore | Bipolare |
| Valore kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 6.0 s |
| Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 3.0 s |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.451 Kilogram |
| Peso netto | 0.347 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428888066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |