Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 12C_034G7512

Valvola di espansione elettrica, ETS 12C

034G7512

Applicazioni senza olio; PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 95, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 203, Dimensione ingresso [mm]: 22, Dim. uscita [mm]: 22

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola a passo
ApprovazioneATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R134a [kW]53.60 kW
Capacità stimata R134a [TR]19.60 TR
Capacità stimata R22 [kW]86.60 kW
Capacità stimata R22 [TR]24.60 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]64.80 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]30.20 TR
Capacità stimata R407C [kW]95.10 kW
Capacità stimata R407C [TR]27.30 TR
Capacità stimata R410A [kW]105.00 kW
Capacità stimata R410A [TR]30.20 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo operativo max. consentito [%]100 % RH
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olioABMOPAGPAOPOEPVE
Condizioni capacità stimata [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conn. elettricheM12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W]7.2 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W]7.2 W
Contains batteriesNo
Corrente d'esercizio max. [A]0.80 A
Corrente di fase (picco) [mA]800 mA
Corrente di fase (RMS) [mA]600 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dim. uscita [in]7/8 in
Dim. uscita [mm]22.00 mm
Dimensione ingresso [in]7/8 in
Dimensione ingresso [mm]22.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo fluido1
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia bidirezionale incisa al laser
Induttanza di fase [µH]14000 μH
IspezionabileNo
Material DescriptionETS 12C Electric exp. valve 7/8x7/8 I/12
Materiale attaccoBimetallico: acciaio/rame
Materiale corpoAcciaio inox
Max. Pressione di esercizio [bar]50.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]725 psig
Modalità passo-passo2 fasi attive per passoMezzo passoMicrostep (modalità consigliata)
N. dossier SCIP1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPETS 12C-100C
Nota sulle condizioni capacità stimataApertura totale, flusso normale
OPD max. [bar]40.0 bar
OPD max. [psi]580.0 psi
OPD max. inversa [bar]40 bar
OPD max. inversa [psi]580.0 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no]
Passi totali600 (passi totali)
PortataBiflusso
Prodotto identico034G7502
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Refrigeranti certificati ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigeranti senza olioR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Regolatori Danfoss compatibiliEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Resistenza [kOhm]0.0 kOhm
Spia di liquidoNo
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]95 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]203 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-40 °F
testo vendite ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
TipoColibri
Tipo attacco ingressoODF a brasare
Tipo attacco uscitaODF a brasare
Tipo di prodottoETS 12C
Tipo motoreBipolare
Valore kv [m³/h]0.800 m³/h
Velocità tempo corsa completa [s] [Max]6.0 s
Velocità tempo corsa completa [s] [Min]3.0 s

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.382 Kilogram
Peso netto0.296 Kilogram
Volume1.911 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428539241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm