Valvola di espansione elettrica, ETS 6 - 14
034G5015
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 70, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 158, Dimensione ingresso [mm]: 7.94, Dim. uscita [mm]: 7.94
034G5015
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electric valve accessories |
| Approvazione | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 4.50 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 1.28 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 5.80 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 1.65 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 4.10 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 1.16 TR |
| Capacità stimata R407C [kW] | 5.90 kW |
| Capacità stimata R407C [TR] | 1.68 TR |
| Capacità stimata R410A [kW] | 6.80 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 1.93 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | MOPOE |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 5/16 in |
| Dim. uscita [mm] | 7.94 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 5/16 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 7.94 mm |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.40 mm |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | ETS 6 - 14 ElecExpValve 516x516 |
| Materiale attacco | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 47.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 681 psig |
| Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passoMezzo passo (raccomandato)Microstep |
| MOPD [bar/psi] | 35 bar |
| Nome parti singole | ETS 6 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| OPD max. [bar] | 35.0 bar |
| OPD max. [psig] | 507 psig |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-GBobina manuale ETS 6 |
| Passi totali | 480 (mezzi passi) |
| Portata | Biflusso |
| Prodotto identico | 034G5010 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Regolatori Danfoss compatibili | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
| Tipo di attacco | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | ETS 6 - 14 |
| Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
| UL mark | Yes |
| Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 16.0 s |
| Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 6.0 s |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.075 Kilogram |
| Peso netto | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |