Danfoss logo
ETS 6

Valvola di espansione elettrica, ETS 6 - 10

034G5005

Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 70, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 158, Dimensione ingresso [mm]: 7.94, Dim. uscita [mm]: 7.94

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
ApprovazioneCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Capacità stimata R134a [kW]2.00 kW
Capacità stimata R134a [TR]0.57 TR
Capacità stimata R22 [kW]2.60 kW
Capacità stimata R22 [TR]0.74 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]1.80 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]0.51 TR
Capacità stimata R407C [kW]2.70 kW
Capacità stimata R407C [TR]0.77 TR
Capacità stimata R410A [kW]3.10 kW
Capacità stimata R410A [TR]0.88 TR
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiMOPOE
Condizioni capacità stimata [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Condizioni capacità stimata [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/16 in
Dim. uscita [mm]7.94 mm
Dimensione ingresso [in]5/16 in
Dimensione ingresso [mm]7.94 mm
Dimensioni orifizio [mm]1.00 mm
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
IspezionabileNo
Material DescriptionETS 6 - 10 ElecExpValve 516x516
Materiale attaccoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]47.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]681 psig
Modalità passo-passo2 fasi attive per passoMezzo passo (raccomandato)Microstep
MOPD [bar/psi]35 bar
Nome parti singoleETS 6
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]507 psig
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-GBobina manuale ETS 6
Passi totali480 (mezzi passi)
PortataBiflusso
Prodotto identico034G5000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Refrigerante(i)R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Regolatori Danfoss compatibiliEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]70 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]158 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-22 °F
Tipo di attaccoA brasare, ODF
Tipo di prodottoETS 6 - 10
Tipo motoreMotore passo-passo a magnete permanente
UL markYes
Velocità tempo corsa completa [s] [Max]16.0 s
Velocità tempo corsa completa [s] [Min]6.0 s

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.076 Kilogram
Peso netto0.05 Kilogram
Volume0.487 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428825542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm