Danfoss logo
ETS 5T

Valvola di espansione elettrica, ETS 5T10L

034G6853

Refrigerante(i): R744, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODM, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]176 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-30 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]149 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-22 °F
Capacità stimata R744 [kW]7.27 kW
CaratteristicaLineare
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiPAGPOE
Condizioni capacità stimata [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Config. di progettazione StileL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/16 in
Dim. uscita [mm]7.94 mm
Dimensione ingresso [in]5/16 in
Dimensione ingresso [mm]7.94 mm
Dimensioni orifizio [mm]1.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impulsi apertura valvola con flusso invertito55 ± 16 steps
Impulsi apertura valvola con flusso normale55 ± 16 steps
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
Materiale attaccoCu-plated SS
Max. Pressione di esercizio [bar]140.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]2030 psig
Modalità passo-passo1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa)
Nome parti singoleETS 5T
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
OPD max. [bar]120.0 bar
OPD max. [psig]1740 psig
OPD max. inversa [bar]120 bar
OPD max. inversa [psi]1740.0 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-GBobina manuale
Passi totali480 (mezzi passi)
Perdita max. [cm³/min]150 cm³/min
PortataBiflusso
Prodotto identico034G6803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
Refrigerante(i)R744
Regolatori Danfoss compatibiliEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]80 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]176 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-40 °F
Tipo attacco ingressoSolder ODM
Tipo attacco uscitaSolder ODM
Tipo di attaccoA brasare, ODM
Tipo di prodottoETS 5T10L
Tipo motoreMotore passo-passo a magnete permanente
UL markNo
Umidità relativa (RH) [%] [Max]95 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]0 % RH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.056 Kilogram
Peso netto0.038 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255094203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm