Valvola di espansione elettrica, ETS 5T14L
034G6804
Refrigerante(i): R744, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Tipo di attacco: A brasare, ODM, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 40
034G6804
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electric valve accessories |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
| Capacità stimata R744 [kW] | 13.73 kW |
| Caratteristica | Lineare |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | PAGPOE |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Config. di progettazione Stile | L |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 1/4 in |
| Dim. uscita [mm] | 6.35 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 1/4 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 6.35 mm |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.40 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 55 ± 16 steps |
| Impulsi apertura valvola con flusso normale | 55 ± 16 steps |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ispezionabile | No |
| Material Description | ETS 5T14L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| Materiale attacco | Cu-plated SS |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Modalità passo-passo | 1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa) |
| Nome parti singole | ETS 5T |
| Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| OPD max. [bar] | 120.0 bar |
| OPD max. [psig] | 1740 psig |
| OPD max. inversa [bar] | 120 bar |
| OPD max. inversa [psi] | 1740.0 psi |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-GBobina manuale |
| Passi totali | 480 (mezzi passi) |
| Perdita max. [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Portata | Biflusso |
| Prodotto identico | 034G6854 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Rated capacity R744 [TR] | 3.9 TR |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Regolatori Danfoss compatibili | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 80 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 176 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tipo attacco ingresso | Solder ODM |
| Tipo attacco uscita | Solder ODM |
| Tipo di attacco | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | ETS 5T14L |
| Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
| UL mark | No |
| Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.053 Kilogram |
| Peso netto | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |