Valvola di espansione elettrica, ETS 5M13S
034G6468
PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 70, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 158, Dimensione ingresso [mm]: 7.94, Dim. uscita [mm]: 7.94
034G6468
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Electric valve accessories |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -22 °F |
| Capacità stimata R410A [kW] | 7.13 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 2.03 TR |
| Caratteristica | S-shape |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilità con i lubrificanti | MOPAGPOEPVE |
| Condizioni capacità stimata [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Config. di progettazione Stile | L |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. uscita [in] | 5/16 in |
| Dim. uscita [mm] | 7.94 mm |
| Dimensione ingresso [in] | 5/16 in |
| Dimensione ingresso [mm] | 7.94 mm |
| Dimensioni orifizio [mm] | 1.30 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Impulsi apertura valvola con flusso invertito | 15 ± 15 steps |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impulsi apertura valvola con flusso normale | 55 ± 16 steps |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | ETS 5M13S Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Materiale attacco | Cu-plated SS |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 710 psig |
| Modalità passo-passo | 1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa) |
| Nome parti singole | ETS 5M |
| Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| OPD max. [bar] | 35.0 bar |
| OPD max. [psig] | 508 psig |
| OPD max. inversa [bar] | 35 bar |
| OPD max. inversa [psi] | 508.0 psi |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-GBobina manuale |
| Passi totali | 480 (mezzi passi) |
| Perdita max. [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Regolatori Danfoss compatibili | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 70 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 158 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -22 °F |
| Tipo di attacco | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | ETS 5M13S |
| Tipo motore | Motore passo-passo a magnete permanente |
| Umidità relativa (RH) [%] [Max] | 95 % RH |
| Umidità relativa (RH) [%] [Min] | 0 % RH |
| Versione valvola | V2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.064 Kilogram |
| Peso netto | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255007036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |