Danfoss logo
ETS 5M

Valvola di espansione elettrica, ETS 5M17L

034G6419

PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 80, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 176, Dimensione ingresso [mm]: 7.94, Dim. uscita [mm]: 7.94

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-30 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]158 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-22 °F
Capacità stimata R1234ze [kW]5.86 kW
Capacità stimata R1234ze [TR]1.67 TR
Capacità stimata R134a [kW]7.94 kW
Capacità stimata R134a [TR]2.26 TR
Capacità stimata R22 [kW]10.50 kW
Capacità stimata R22 [TR]2.99 TR
Capacità stimata R32 [kW]18.29 kW
Capacità stimata R32 [TR]5.20 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]7.38 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]2.10 TR
Capacità stimata R407C [kW]10.97 kW
Capacità stimata R407C [TR]3.12 TR
Capacità stimata R410A [kW]12.38 kW
Capacità stimata R410A [TR]3.52 TR
Capacità stimata R513A [kW]6.72 kW
Capacità stimata R513A [TR]1.91 TR
CaratteristicaLineare
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiMOPAGPOEPVE
Condizioni capacità stimata [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Config. di progettazione StileL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/16 in
Dim. uscita [mm]7.94 mm
Dimensione ingresso [in]5/16 in
Dimensione ingresso [mm]7.94 mm
Dimensioni orifizio [mm]1.65 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impulsi apertura valvola con flusso invertito15 ± 15 steps
Impulsi apertura valvola con flusso normale55 ± 16 steps
IspezionabileNo
Material DescriptionETS 5M17L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materiale attaccoCu-plated SS
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]710 psig
Caratteristica
Valore
Modalità passo-passo1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa)
Nome parti singoleETS 5M
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
OPD max. [bar]42.0 bar
OPD max. [psig]609 psig
OPD max. inversa [bar]42 bar
OPD max. inversa [psi]508.0 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-GBobina manuale
Passi totali480 (mezzi passi)
Perdita max. [cm³/min]150 cm³/min
PortataBiflusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Rated capacity R1234yf [kW]5.80 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.65 TR
Rated capacity R290 [kW]10.90 kW
Rated capacity R290 [TR]3.10 TR
Rated capacity R407H [kW]12.25 kW
Rated capacity R407H [TR]3.48 TR
Rated capacity R448A [kW]10.49 kW
Rated capacity R448A [TR]2.98 TR
Rated capacity R449A [kW]10.26 kW
Rated capacity R449A [TR]2.92 TR
Rated capacity R449B [kW]10.43 kW
Rated capacity R449B [TR]2.97 TR
Rated capacity R452A [kW]7.90 kW
Rated capacity R452A [TR]2.25 TR
Rated capacity R452B [kW]14.21 kW
Rated capacity R452B [TR]4.04 TR
Rated capacity R454A [kW]10.63 kW
Rated capacity R454A [TR]3.02 TR
Rated capacity R454B [kW]14.39 kW
Rated capacity R454B [TR]4.09 TR
Rated capacity R454C [kW]9.14 kW
Rated capacity R454C [TR]2.60 TR
Rated capacity R455A [kW]10.08 kW
Rated capacity R455A [TR]2.87 TR
Rated capacity R515B [kW]5.68 kW
Rated capacity R515B [TR]1.62 TR
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Regolatori Danfoss compatibiliEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]80 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]176 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-22 °F
Tipo di attaccoA brasare, ODM
Tipo di prodottoETS 5M17L
Tipo motoreMotore passo-passo a magnete permanente
Umidità relativa (RH) [%] [Max]95 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]0 % RH
Versione valvolaV2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.053 Kilogram
Peso netto0.036 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5715255005070