Danfoss logo
ETS 5M

Valvola di espansione elettrica, ETS 5M20L

034G6410

PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 80, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 176, Dimensione ingresso [mm]: 7.94, Dim. uscita [mm]: 7.94

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectric valve accessories
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]70 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-30 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]158 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-22 °F
Capacità stimata R1234ze [kW]7.81 kW
Capacità stimata R1234ze [TR]2.22 TR
Capacità stimata R134a [kW]10.45 kW
Capacità stimata R134a [TR]2.97 TR
Capacità stimata R22 [kW]13.90 kW
Capacità stimata R22 [TR]3.95 TR
Capacità stimata R32 [kW]24.36 kW
Capacità stimata R32 [TR]6.93 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]9.80 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]2.79 TR
Capacità stimata R407C [kW]14.52 kW
Capacità stimata R407C [TR]4.13 TR
Capacità stimata R410A [kW]16.50 kW
Capacità stimata R410A [TR]4.69 TR
Capacità stimata R513A [kW]8.86 kW
Capacità stimata R513A [TR]2.52 TR
CaratteristicaLineare
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilità con i lubrificantiMOPAGPOEPVE
Condizioni capacità stimata [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Config. di progettazione StileL
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. uscita [in]5/16 in
Dim. uscita [mm]7.94 mm
Dimensione ingresso [in]5/16 in
Dimensione ingresso [mm]7.94 mm
Dimensioni orifizio [mm]2.00 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiValvole di espansione
Impulsi apertura valvola con flusso invertito15 ± 15 steps
Impulsi apertura valvola con flusso normale55 ± 16 steps
IspezionabileNo
Material DescriptionETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materiale attaccoCu-plated SS
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]710 psig
Modalità passo-passo1-2 eccitazione (mezza fase)2-2 eccitazione (fase completa)
Caratteristica
Valore
Nome parti singoleETS 5M
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
OPD max. [bar]35.0 bar
OPD max. [psig]508 psig
OPD max. inversa [bar]35 bar
OPD max. inversa [psi]508.0 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-GBobina manuale
Passi totali480 (mezzi passi)
Perdita max. [cm³/min]150 cm³/min
PortataBiflusso
Prodotto identico034G6411
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Rated capacity R1234yf [kW]7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.18 TR
Rated capacity R290 [kW]14.44 kW
Rated capacity R290 [TR]4.11 TR
Rated capacity R407H [kW]16.22 kW
Rated capacity R407H [TR]4.61 TR
Rated capacity R448A [kW]13.91 kW
Rated capacity R448A [TR]3.96 TR
Rated capacity R449A [kW]13.60 kW
Rated capacity R449A [TR]3.87 TR
Rated capacity R449B [kW]13.82 kW
Rated capacity R449B [TR]3.93 TR
Rated capacity R452A [kW]10.48 kW
Rated capacity R452A [TR]2.98 TR
Rated capacity R452B [kW]18.91 kW
Rated capacity R452B [TR]5.38 TR
Rated capacity R454A [kW]14.10 kW
Rated capacity R454A [TR]4.01 TR
Rated capacity R454B [kW]19.14 kW
Rated capacity R454B [TR]5.44 TR
Rated capacity R454C [kW]12.10 kW
Rated capacity R454C [TR]3.44 TR
Rated capacity R455A [kW]13.35 kW
Rated capacity R455A [TR]3.80 TR
Rated capacity R515B [kW]7.57 kW
Rated capacity R515B [TR]2.15 TR
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Regolatori Danfoss compatibiliEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]80 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]176 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-22 °F
Tipo di attaccoA brasare, ODM
Tipo di prodottoETS 5M20L
Tipo motoreMotore passo-passo a magnete permanente
Umidità relativa (RH) [%] [Max]95 % RH
Umidità relativa (RH) [%] [Min]0 % RH
Versione valvolaV2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.046 Kilogram
Peso netto0.035 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255004950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm