Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Valvola di espansione elettrica, ETS 175L

034G3693

Applicazioni senza olio; PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 95, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 203

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola a passo
ApprovazioneCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R134a [kW]631.00 kW
Capacità stimata R134a [TR]180.00 TR
Capacità stimata R513A [kW]542.00 kW
Capacità stimata R513A [TR]156.00 TR
CaratteristicaLineare
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo operativo max. consentito [%]50 % RH
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Compatibilità con i lubrificantiApplicazioni senza olioABPAGPAOPOEPVE
Condizioni capacità stimata [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conn. elettricheM12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W]4.2 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W]5.5 W
Contains batteriesNo
Corrente d'esercizio max. [A]0.40 A
Corrente di fase (picco) [mA]283 mA
Corrente di fase (RMS) [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dim. uscita [in]1 5/8 in
Dimensione ingresso [in]1 5/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Grado di protezione IPIP67
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoArrow embossed
Induttanza di fase [µH]85000 μH
IspezionabileParti di ricambio valvola passo passo
Material DescriptionETS 175L Electric exp valve L OF I/6
Caratteristica
Valore
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Max. Pressione di esercizio [bar]37.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]536 psig
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]377 psi
Modalità passo-passo2 fasi attive per passo
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
N. dossier SCIP082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
Nome file approvazioneMH7648
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPETS 175L-500L
Nota sulle condizioni capacità stimataApertura totale, flusso normale
OPD max. [bar]26.0 bar
OPD max. [psi]377.0 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no]
Passi totali3.810 (passi totali)
PortataBiflusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Rated capacity R1234ze [kW]495.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]142.00 TR
Rated capacity R515B [kW]481.00 kW
Rated capacity R515B [TR]139.00 TR
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Regolatori Danfoss compatibiliAK-XM 208CEKEEKFMXC
Resistenza [kOhm]0.1 kOhm
Spia di liquido
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]95 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]203 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-40 °F
Tipo attacco ingressoODF a brasare
Tipo attacco uscitaODF a brasare
Tipo di prodottoETS 175L
Tipo motoreBipolare
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]11.700 gal/min
Valore kv [m³/h]10.100 m³/h
Voltaggio [V] c.c.12.0 V

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.013 Kilogram
Peso netto1.833 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162730843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm