Valvola di espansione elettrica, ETS 500L
034G3692
Applicazioni senza olio; PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 95, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 203, Dimensione ingresso [mm]: 52, Dim. uscita [mm]: 52
034G3692
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
| Approvazione | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 507.00 TR |
| Capacità stimata R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Capacità stimata R513A [TR] | 442.00 TR |
| Caratteristica | S-shape |
| Categoria | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo operativo max. consentito [%] | 50 % RH |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Compatibilità con i lubrificanti | Applicazioni senza olioABPAGPAOPOEPVE |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conn. elettriche | M12 |
| Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 4.2 W |
| Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente d'esercizio max. [A] | 0.40 A |
| Corrente di fase (picco) [mA] | 283 mA |
| Corrente di fase (RMS) [mA] | 200 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dim. uscita [mm] | 52.00 mm |
| Dimensione ingresso [mm] | 52.00 mm |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Indicatore direzione del flusso | Arrow embossed |
| Induttanza di fase [µH] | 85000 μH |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve, S w/SG OF |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale attacco | Rame |
| Materiale corpo | Ottone |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 37.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 536 psig |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| N. dossier SCIP | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Nome file approvazione | MH7648 |
| Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| Nome prodotto dossier SCIP | ETS 175L-500L with sight glass |
| Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
| OPD max. [bar] | 26.0 bar |
| OPD max. [psi] | 377.0 psi |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | SÌ |
| Passi totali | 4999 (full steps) |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| Refrigerante(i) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Regolatori Danfoss compatibili | AK-XM 208CEKEMCX |
| Resistenza [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Spia di liquido | SÌ |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 95 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 203 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODM |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODM |
| Tipo di prodotto | ETS 500L |
| Tipo motore | Bipolare |
| UL mark | Yes |
| Valore Cv [gal/min.] | 31.330 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Voltaggio [V] c.c. | 12.0 V |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.424 Kilogram |
| Peso netto | 3.386 Kilogram |
| Volume | 22.788 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |