Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Valvola di espansione elettrica, ETS 500L

034G3663

PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 95, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 203

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approval file nameMH7648
ApprovazioneCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R134a [kW]1786.00 kW
Capacità stimata R134a [TR]507.00 TR
Capacità stimata R513A [kW]1535.00 kW
Capacità stimata R513A [TR]442.00 TR
CaratteristicaS-shape
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo operativo max. consentito [%]50 % RH
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Compatibilità con i lubrificantiABPAGPAOPOEPVE
Condizioni capacità stimata [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conn. elettricheM12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W]4.2 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W]5.5 W
Contains batteriesNo
Corrente d'esercizio max. [A]0.40 A
Corrente di fase (picco) [mA]283 mA
Corrente di fase (RMS) [mA]200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dim. uscita [in]3 1/8 in
Dimensione ingresso [in]3 1/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo singolo
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Grado di protezione IPIP67
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Induttanza di fase [µH]85000 μH
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve
Materiale attaccoRame
Materiale corpoOttone
Caratteristica
Valore
Max. Pressione di esercizio [bar]37.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]536 psig
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Modalità passo-passo2 fasi attive per passo
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
N. dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nome file approvazioneMH7648
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPETS 175L-550L with sight glass
Nota sulle condizioni capacità stimataApertura totale, flusso normale
OPD max. [bar]26.0 bar
OPD max. [psi]377.0 psi
OPD max. inversa [bar]10 bar
OPD max. inversa [psi]145.0 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no]
Passi totali4999 (full steps)
PortataBiflusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
Refrigerante(i)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigeranti certificati ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Regolatori Danfoss compatibiliAK-XM 208CEKEEKFMXC
Spia di liquido
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]95 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]203 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-40 °F
Tipo attacco ingressoA brasare, ODF
Tipo attacco uscitaA brasare, ODF
Tipo di prodottoETS 500L
Tipo motoreBipolare
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]31.330 gal/min
Valore kv [m³/h]27.100 m³/h
Voltaggio [V] c.c.12.0 V

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.975 Kilogram
Peso netto4.04 Kilogram
Volume22.788 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162497722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm