Danfoss logo
ETS 12, angleway

Valvola di espansione elettrica, ETS 12.5

034G4213

PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 65, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 150

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola a passo
ApprovazioneCEEACUAUKCAUL
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Capacità stimata R134a [kW]45.00 kW
Capacità stimata R134a [TR]13.00 TR
Capacità stimata R22 [kW]57.00 kW
Capacità stimata R22 [TR]16.00 TR
Capacità stimata R404A/R507 [kW]43.00 kW
Capacità stimata R404A/R507 [TR]12.00 TR
Capacità stimata R407C [kW]63.00 kW
Capacità stimata R407C [TR]18.00 TR
Capacità stimata R410A [kW]70.00 kW
Capacità stimata R410A [TR]20.00 TR
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo operativo max. consentito [%]100 % RH
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Compatibilità con i lubrificantiABMOPAGPAOPOEPVE
Condizioni capacità stimata [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condizioni capacità stimata [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conn. elettricheM12
Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W]1.3 W
Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W]5.5 W
Contains batteriesNo
Corrente di fase (picco) [mA]141 mA
Corrente di fase (RMS) [mA]100 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dim. uscita [in]1/2 in
Dimensione ingresso [in]1/2 in
DirezioneAd angolo
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Caratteristica
Valore
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiValvole di espansione
Indicatore direzione del flussoFreccia bidirezionale stampata in rilievo
Induttanza di fase [µH]85000 μH
IspezionabileParti di ricambio valvola passo passo
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp. valve AW
Materiale attaccoRame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.5 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]660 psig
Modalità passo-passo2 fasi attive per passo
N. dossier SCIPe3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Nome prodottoValvola di espansione elettrica
Nome prodotto dossier SCIPETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Nota sulle condizioni capacità stimataApertura totale, flusso normale
OPD max. [bar]33.0 bar
OPD max. [psi]478.6 psi
OPD max. inversa [bar]33 bar
OPD max. inversa [psi]478.6 psi
Opzione comando manualeDriver di servizio AST-G
Orifizio bilanciato [sì/no]No
Passi totali2.625 (passi totali)
PortataBiflusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo6 pz
Refrigerante(i)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigeranti certificati ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Regolatori Danfoss compatibiliEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Resistenza [kOhm]0.1 kOhm
Temperatura refrigerante [ºC] [Max]65 °C
Temperatura refrigerante [ºC] [Min]-40 °C
Temperatura refrigerante [ºF] [Max]150 °F
Temperatura refrigerante [ºF] [Min]-40 °F
Tensione [V] CC [Max]13.8 V
Tensione [V] CC [Min]11.5 V
Tipo attacco ingressoODF a brasare
Tipo attacco uscitaODF a brasare
Tipo di prodottoETS 12.5
Tipo motoreBipolare
UL markYes
Velocità tempo corsa completa [s] [Max]17.0 s
Velocità tempo corsa completa [s] [Min]8.5 s

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.089 Kilogram
Peso netto0.87 Kilogram
Volume3.266 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428825658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm