Valvola di espansione elettrica, ETS 25
034G4201
PVE, Temperatura refrigerante [ºC] [Max]: 65, Temperatura refrigerante [ºF] [Max]: 150, Dimensione ingresso [in]: 1/2 in, Dim. uscita [in]: 1/2 in
034G4201
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola a passo |
| Approvazione | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Capacità stimata R134a [kW] | 93.00 kW |
| Capacità stimata R134a [TR] | 27.00 TR |
| Capacità stimata R22 [kW] | 117.00 kW |
| Capacità stimata R22 [TR] | 34.00 TR |
| Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Capacità stimata R407C [kW] | 129.00 kW |
| Capacità stimata R407C [TR] | 37.00 TR |
| Capacità stimata R410A [kW] | 144.00 kW |
| Capacità stimata R410A [TR] | 41.00 TR |
| Categoria | I |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo operativo max. consentito [%] | 100 % RH |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Compatibilità con i lubrificanti | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Condizioni capacità stimata [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condizioni capacità stimata [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conn. elettriche | M12 |
| Cons. tot. pot. max. pilotaggio corrente [W] | 1.3 W |
| Cons. tot. pot. max. pilotaggio tensione [W] | 5.5 W |
| Contains batteries | No |
| Corrente di fase (picco) [mA] | 141 mA |
| Corrente di fase (RMS) [mA] | 100 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione ingresso [in] | 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia bidirezionale stampata in rilievo |
| Induttanza di fase [µH] | 85000 μH |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola passo passo |
| Material Description | ETS 25 Electric exp. valve |
| Materiale attacco | Rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.5 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 660 psig |
| Modalità passo-passo | 2 fasi attive per passo |
| N. dossier SCIP | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Nome prodotto | Valvola di espansione elettrica |
| Nome prodotto dossier SCIP | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Nota sulle condizioni capacità stimata | Apertura totale, flusso normale |
| OPD max. [bar] | 33.0 bar |
| OPD max. [psi] | 478.6 psi |
| OPD max. inversa [bar] | 33 bar |
| OPD max. inversa [psi] | 478.6 psi |
| Opzione comando manuale | Driver di servizio AST-G |
| Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
| Passi totali | 2.625 (passi totali) |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Refrigerante(i) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigeranti certificati UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Regolatori Danfoss compatibili | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Resistenza [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Max] | 65 °C |
| Temperatura refrigerante [ºC] [Min] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Max] | 150 °F |
| Temperatura refrigerante [ºF] [Min] | -40 °F |
| Tensione [V] CC [Max] | 13.8 V |
| Tensione [V] CC [Min] | 11.5 V |
| Tipo attacco ingresso | ODF a brasare |
| Tipo attacco uscita | ODF a brasare |
| Tipo di prodotto | ETS 25 |
| Tipo motore | Bipolare |
| UL mark | Yes |
| Velocità tempo corsa completa [s] [Max] | 17.0 s |
| Velocità tempo corsa completa [s] [Min] | 8.5 s |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.027 Kilogram |
| Peso netto | 0.864 Kilogram |
| Volume | 3.356 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |