AXV 07I3
034L4803
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF, Intervallo di pressione [bar]: 2 - 5.2
034L4803
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | C UL US LISTEDUA |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 5.20 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 75.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 29.00 psi |
| Capacità orifizio [kW] | 5.32 kW |
| Capacità orifizio [TR] | 1.51 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. orificio | 07 |
| Dim. uscita [in] | 1/2 in |
| Dimensione ingresso [in] | 3/8 in |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Foro di equilibrio [%] | 15 % RH |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Valvole di espansione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Impostazione di fabbrica [psig] | 60.7 psig |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia unidirezionale incisa al laser |
| Ispezionabile | No |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Materiale attacco | Bimetallico: acciaio/rame |
| Materiale corpo | Acciaio inox |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 711 psig |
| N. dossier SCIP | 289cdf1b-2fef-4318-a976-40ff47b6fc40 |
| Nome prodotto | Automatic expansion valve |
| Nome prodotto dossier SCIP | AXV |
| Portata | Monodirezionale |
| Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 36 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Refrigeranti certificati UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Spring type | 3 |
| Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
| Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
| Tipo di prodotto | AXV 07I3 |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.215 Kilogram |
| Peso netto | 0.184 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008057 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |