Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 25-25

148X1432

Standard di collegamento: ANSI B 16.22, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]0.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoPressostato doppio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]1 in
Dimensioni attacco [in]7/8 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 7/8" ODS
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoANSI B 16.22
Tipo di attaccoODS
Tipo di prodottoICSH 25-25

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.112 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162663783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm