Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 25-15
148X1426
Standard di collegamento: ANSI B 16.22, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali
148X1426
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Pressostato doppio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 1/2 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1-1/8 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICSH 25-15 (1/2" Port), 1-1/8" ODS |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ANSI B 16.22 |
| Tipo di attacco | ODS |
| Tipo di prodotto | ICSH 25-15 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.05 Kilogram |
| Peso netto | 4.6 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |