Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICSH 32, 32 mm, A saldare di testa

027H3378

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensione attacco ingresso [mm]: 32, Valore kv [m³/h]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACTÜVUAUL
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoValvola servocomandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]1 1/4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]32.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]1 1/4 in
Dimensione attacco ingresso [mm]32.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiValvole di regolazione press. e temp.
Material DescriptionICSH 32 ANSI
Caratteristica
Valore
Material quality (EF001257)Other
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome file approvazione ULVALVOLA REFRIGERANTE 53R0
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoICSH 32
UL markYes
Valore Cv [gal/min.]20.000 gal/min
Valore kv [m³/h]17.000 m³/h
Versione valvolaVersione standard
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.61 Kilogram
Peso netto5.792 Kilogram
Volume8.68 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428003216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm