Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 function modules |
| Descrizione prodotto | Electronic control. regulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 6 in |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 6 in |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 6 in |
| Dimensioni attacco [in] | 6 in |
| Direzione | Straightway |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cap |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Single pack |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| Nome prodotto | Pilot operated servo valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pc |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tipo attacco ingresso | Butt weld |
| Tipo attacco uscita | Butt weld |
| Tipo di attacco | Butt weld |
| Tipo di porta-P | CVP-L |
| Tipo di porta-SI | EVM-NC |
| Tipo di porta-SII | CVE-L |
| Tipo di prodotto | ICS 150-DM |
| Utilizzato per prodotto | Electronic control. Regulator |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 7.004 Kilogram |
| Peso netto | 6.253 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |