Danfoss logo
Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 50-DM-product-details

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 50-DM

148X1456

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco di uscita standardBUTT WELD
Attacco standard ingressoButt weld
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]19.5 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
DescrizioneICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Descrizione prodottoControllo elettronico. regolat.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]2 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [in]2 1/2 in
Dimensione attacco ingresso [mm]65.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Materiale corpoAcciaio
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Testo aggiuntivo etichetta USwith change over to constant p
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di porta-PCVP-L
Tipo di porta-SIEVM N.C.
Tipo di porta-SIICVE-L
Tipo di prodottoICS 50-DM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.036 Kilogram
Peso netto6.253 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm