Danfoss logo
ICS3 25 ANSI

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-20-B

148X1385

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]0.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/4 in
Dimensioni attacco [in]1 1/4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20-B w/ 1-1/4" BW conn EVM(NC) &
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Testo aggiuntivo etichetta UScon apertura completa elettrica
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 25-20-B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.801 Kilogram
Peso netto5.774 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424501846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm