Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-10-O
148X1383
Tipo di attacco: A brasare, Standard di collegamento: A BRASARE ANSI, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale
148X1383
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 1 modulo funzionale |
| Descrizione prodotto | Regolatore press. uscita |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 3/8 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1 1/8 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | A BRASARE ANSI |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | ICS 25-10-O |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.292 Kilogram |
| Peso netto | 5.428 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |