Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 40-BL

148X1370

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]102.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]0.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. differenziale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]1 1/2 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzionePilot operated servo valve
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40-BL 1-1/2" SW connections EVM(NC)
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Testo aggiuntivo etichetta UScon apertura completa elettrica
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 40-BL

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.267 Kilogram
Peso netto9.311 Kilogram
Volume4.617 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424233914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm