Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-10

148X1337

Tipo di attacco: NPT, Standard di collegamento: ASME B 1.20.1, Dimensioni attacco [in]: 3/4, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoElettrovalvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/8 in
Dimensioni attacco [in]3/4
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 1.20.1
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoICS 25-10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.317 Kilogram
Peso netto3.851 Kilogram
Volume5.372 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428657419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm