Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 65-B
148X1334
Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale
148X1334
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 406.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 1 modulo funzionale |
| Descrizione prodotto | Regolatore press. aspirazione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 2 1/2 in |
| Dimensioni attacco [in] | 3 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Testo aggiuntivo etichetta US | con apertura completa elettrica |
| Tipo di attacco | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | ICS 65-B |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18.948 Kilogram |
| Peso netto | 16.759 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |