Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 40-OS

148X1255

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]406.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoRegolatore press. uscita
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]1 1/2 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40-OS, 1-1/2" SOC, 58 - 406 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Testo aggiuntivo etichetta UScon chiusura elettrica
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 40-OS

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.56 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428520447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm