Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-15-O
148X1247
Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale
148X1247
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 1 modulo funzionale |
| Descrizione prodotto | Regolatore press. uscita |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 1/2 in |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | ICS 25-15-O |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.257 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |