Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]406.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 function module
Descrizione prodottoDifferential press. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]2 in
Dimensioni attacco [in]2 in
DirezioneStraightway
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Materiale corpoSteel
Nome prodottoPilot operated servo valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pc
Standard di collegamentoASME B 16.11
Tipo di attaccoSocket weld
Tipo di prodottoICS 50-L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.832 Kilogram
Peso netto10.632 Kilogram
Volume26.748 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm