Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 100-DM

148X1138

Tipo di attacco: A saldare di testa, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ICS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di pressione [psig] Pe [Max]406.0 psig
Campo di pressione [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoControllo elettronico. regolat.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]4 in
Dimensioni attacco [in]4 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tipo di attaccoA saldare di testa
Tipo di prodottoICS 100-DM

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo54.6 Kilogram
Peso netto59.307 Kilogram
Volume1.245 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428992916
Proposition 65No significant risk