Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 65-DM
148X1133
Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Dimensioni attacco [in]: 2 1/2 in, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ICS
148X1133
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Controllo elettronico. regolat. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione porta (nominale) [in] | 2 1/2 in |
| Dimensioni attacco [in] | 2 1/2 in |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65 -DM, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Standard di collegamento | ASME B 16.11 |
| Tipo di attacco | A saldare a tasca |
| Tipo di prodotto | ICS 65-DM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 24.46 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 24.481 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |