Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-5

148X1044

Tipo di attacco: NPT, Standard di collegamento: ASME B 1.20.1, Dimensioni attacco [in]: 3/4, Coperchio superiore: 1 modulo funzionale
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ICS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco interno/esternoParti interne
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore1 modulo funzionale
Descrizione prodottoElettrovalvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/4 in
Dimensioni attacco [in]3/4
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 1.20.1
Tipo di attaccoNPT
Tipo di prodottoICS 25-5

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.28 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.777 Liter
EAN/UPC5702428973922