Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 40-D-(H)A4AD
148X0984
20 psig - 102 psig, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: ICS
148X0984
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Doppio regolatore di pressione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 40-D-(H)A4AD1½in.(20in HGto102psig) |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | ICS 40-D-(H)A4AD |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.258 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 8.68 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428943949 |