Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 32-D-HA4AD
148X0983
20 psig - 102 psig, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali
148X0983
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di pressione [psig] Pe [Max] | 102.0 psig |
| Campo di pressione [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Coperchio superiore | 3 moduli funzionali |
| Descrizione prodotto | Doppio regolatore di pressione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione | A vie parallele |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 32-D-HA4AD11/4in.(20in HGto102ps |
| Nome prodotto | Servo valvola azionata da valvola pilota |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Tipo di prodotto | ICS 32-D-HA4AD |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 9.877 Kilogram |
| Peso netto | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Cubic decimeter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |